- YENI
- VERIMLI
VH-TR Start 10 10
Parça no.: 10.01.55.00001
Vacuum unit with vacuum pump and accumulator
| Şekil | Başlangıç |
| Vakum jeneratörü tasarımı | Kuru çalışan pompa EVE-TR |
| Vakum debisi (maks.) | 10 (m³/h) |
| Rezervuar hacmi | 10 (l) |
| Genişlik B | 457 (mm) |
| Yükseklik H | 379 (mm) |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| ile | Filtre |
| 50 Hz'de Gerilim | D175 - 260 V / Y300 - 450 V |
| 60 Hz'de Gerilim | 200 - 300 V veya 350 - 520 V |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| L | 673 mm |
| B | 457 mm |
| H | 379 mm |
| D | 13 mm |
| ile | Filtre |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (maks.) | 10 m³/h |
| Rezervuar hacmi | 10 l |
| Maks. vakum | -850 mbar |
| 50 Hz'de Gerilim | D175 - 260 V / Y300 - 450 V |
| 60 Hz'de Gerilim | 200 - 300 V veya 350 - 520 V |
Dokümantasyon
Dokümantasyon