Schmalz

Note sull'ordine

Il blocco di aspirazione VCBL-S1 viene consegnato assemblato. Il prodotto consiste in:

  • Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in varie dimensioni e superfici di aspirazione
  • Corpo base in plastica
  • Bordi di tenuta inferiore

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), bordi di tenuta, tastatore TV, set di parti soggette ad usura
Accessori disponibili: piastra di aspirazione in gomma spugna

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VCBL-S1 120x120x50 TV

Numero articolo: 10.01.12.02969

Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1

Dimensione (lxl)120 x 120
Lunghezza L120 (mm)
Larghezza B120 (mm)
Altezza H50 (mm)
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneValvole ad impulsi
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 120  mm
B1 120  mm
L 120  mm
H 50  mm
H2 31,5  mm
L1 120  mm
L2 72,5  mm
Documentazione

Pezzi di ricambio

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello