VCBL-S1 120x120x50 TV
Parça no.: 10.01.12.02969
SCM/Morbidelli konsolu için vakum bloğu - Tip 1
Boyutlar (LxW) | 120 x 120 |
Uzunluk L | 120 (mm) |
Genişlik B | 120 (mm) |
Yükseklik H | 50 (mm) |
Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 120 mm |
B1 | 120 mm |
L | 120 mm |
H | 50 mm |
H2 | 31,5 mm |
L1 | 120 mm |
L2 | 72,5 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon