Schmalz

Consignes de commande

Le bloc de bridage par le vide VCBL-S1 est livré monté. Le produit se compose de :

  • Semelle supérieure de type VCSP-O - pièce en élastomère, disponible en différentes dimensions et surfaces d'aspiration
  • Corps en plastique
  • Cadre d'étanchéité inférieur

Pièces de rechange disponibles : semelle (supérieure), cadre d'étanchéité, palpeur mécanique TV, jeu de pièces d‘usure
Accessoires disponibles : semelle en caoutchouc cellulaire

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

VCBL-S1 120x120x50 TV

Réf. article: 10.01.12.02969

Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 1

Dimension (Lxl)120 x 120
Longueur L120 (mm)
Largeur B120 (mm)
Hauteur H50 (mm)
Fonction supplémentaire bloc de bridage par videPalpeur mécanique
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 120  mm
B1 120  mm
L 120  mm
H 50  mm
H2 31,5  mm
L1 120  mm
L2 72,5  mm
Documentation

Pièces de rechange

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier