Schmalz

Note sull'ordine

I blocchi di aspirazione con una superficie di aspirazione di 145 x 145 mm sono forniti assemblati.
I blocchi di aspirazione stretti con superfici di aspirazione 125 x 75 mm, 120 x 50 mm e 130 x 30 mm sono composti da diverse parti:

  • Alloggiamenti ventosa AP-S6 incl. bordi di tenuta in spugna e o-ring
  • Ventosa incl. piastra di aspirazione, tastatore e tag NFC
  • Alloggiamenti ventosa e ventosa sono disponibili separatamente

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione VCSP-O, bordi di tenuta in spugna VCDR, tastatore TV, ventosa VCBL-S6-CUP, alloggiamenti ventosa AP-S6
Accessori disponibili: piastra di aspirazione in gomma spugna, camma di commutazione per il rilevamento della posizione, magnete per il rilevamento della posizione

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VCBL-S6 120x50x110 S-360-15 TV

Numero articolo: 10.01.12.04454

Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 6

Dimensione (lxl)120x50
Altezza H110 (mm)
Disposizioneinseribile 360°/15°
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneValvole ad impulsi
ApplicazioniPer le tavole delle macchine Flexmatic, Start e Pilot sono necessari ulteriori accessori
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 50  mm
B1 144  mm
H 110  mm
H1 147,5  mm
H2 77  mm
L 120  mm
L1 148,5  mm
L2 104  mm
R1 48  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Applicazioni Per le tavole delle macchine Flexmatic, Start e Pilot sono necessari ulteriori accessori
Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello