Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum alanı 145 x 145 mm olan vakum blokları monte edilmiş olarak teslim edilir.
Vakum alanı 125 x 75 mm, 120 x 50 mm ve 130 x 30 mm olan dar vakum blokları birkaç parçadan oluşur:

  • Köpük sızdırmazlık çerçevesi ve O-ring dahil AP-S6 montajı
  • Vantuz, vantuz plakası, dokunmatik valf ve NFC etiketi dahil
  • Montaj ve vantuz ayrı olarak temin edilebilir

Mevcut yedek parçalar: vakum plakası VCSP-O, köpük sızdırmazlık çerçevesi VCDR, dokunmatik valf TV, vakum kabı VCBL-S6-CUP, montaj AP-S6
Mevcut aksesuarlar: vakum plakası sünger kauçuk, konum algılama için anahtarlama kamları, konum algılama için mıknatıs

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VCBL-S6 120x50x110 S-360-15 TV

Parça no.: 10.01.12.04454

Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 6

Boyutlar (LxW)120x50
Yükseklik H110 (mm)
Düzenlemeinsertable 360°/15°
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi
BaşvurularFor machine tables Flexmatic, Start and Pilot further accessories are required
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 50  mm
B1 144  mm
H 110  mm
H1 147,5  mm
H2 77  mm
L 120  mm
L1 148,5  mm
L2 104  mm
R1 48  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Başvurular For machine tables Flexmatic, Start and Pilot further accessories are required
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git