VCBL-S6 125x75x50 S-360-15 TV+ME
Numero articolo: 10.01.12.04461
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 6
Dimensione (lxl) | 125x75 |
Altezza H | 50 (mm) |
Disposizione | inseribile 360°/15° |
Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi + diaframma |
Applicazioni | Per le tavole delle macchine Flexmatic, Start e Pilot sono necessari ulteriori accessori |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 144 mm |
H | 50 mm |
H1 | 87,5 mm |
H2 | 17 mm |
L | 125 mm |
L1 | 148,5 mm |
L2 | 104 mm |
R1 | 33 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Applicazioni | Per le tavole delle macchine Flexmatic, Start e Pilot sono necessari ulteriori accessori |
Documentazione
Documentazione