Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Vacuum blocks with a suction area of 145 x 145 mm are delivered assembled.
Narrow vacuum blocks with suction area 125 x 75 mm, 120 x 50 mm and 130 x 30 mm consist of several parts:

  • Mounting AP-S6 incl. foam sealing frame and O-ring
  • Suction cup incl. suction plate, touch valve and NFC tag
  • Mounting and suction cup are available separately

Available spare parts: suction plate VCSP-O, foam sealing frame VCDR, touch valve TV, suction cup VCBL-S6-CUP, mounting AP-S6
Available accessories: suction plate foam rubber, switching cams for position detection, magnet for position detection

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VCBL-S6 125x75x50 S-360-15 TV+ME

Część nr.: 10.01.12.04461

Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 6

Dimension (LxW)125x75
Height H50 (mm)
Arrangementinsertable 360°/15°
Additional function vacuum blockTouch valve + diaphragm
ApplicationsFor machine tables Flexmatic, Start and Pilot further accessories are required
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 75  mm
B1 144  mm
H 50  mm
H1 87,5  mm
H2 17  mm
L 125  mm
L1 148,5  mm
L2 104  mm
R1 33  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Applications For machine tables Flexmatic, Start and Pilot further accessories are required
Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka