- EFFICIENTE
Kuka
Set di movimentazione pronti per il collegamento per i robot del produttore Kuka
Dati tecnici
Dati tecnici
- Set di movimentazione pronti per il collegamento per i robot del produttore Kuka
- Include la pinza di presa, la flangia corrispondente e il cavo di collegamento
Prodotti
End-of-Arm Ecosystem MATCH
- Capacità di sollevamento fino a 25 kg
- Compatibile con tutti i comuni robot leggeri
ROB-SET FXCB KUKA O2010.01.43.00065
| con | presa ad area FXCB |
| per | KUKA |
| Tipo | iiwa 7,14 |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
ROB-SET FXCB KUKA SPB210.01.43.00129
| con | presa ad area FXCB |
| per | KUKA |
| Tipo | iiwa 7,14 |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Sistemi di presa ad area FQE
- Generatore di vuoto pneumatico integrato o collegamento per la generazione di vuoto esterno
- Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa
Pinze di presa per strati leggero ZLW
- Pinza di presa per strati in costruzione leggera
- Capacità di carico fino a 35 kg
- Max. dimensioni (LxW): 850 x 650 mm
- Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa
Kit di costruzione pinze di presa PXT
- Piastre flangia adatte per i comuni tipi di robot o flangia universale
- Profilo di montaggio con guida interna per il vuoto
- Compatibile con tutti i componenti di Schmalz
Sistemi di presa leggeri SLG
- Capacità di sollevamento massima 10 kg
- Generatore di vuoto esterno o integrato
Bin-Picker SBPG
- Capacità di aspirazione fino a 180 l/min
- Generazione di vuoto integrata o esterna
- Elemento di tenuta: Ventosa Bin-Picking con sistema di sostituzione rapida
Pinze di presa per sacchi PSSG-X
- Pinza di presa per sacchi con generatore di vuoto integrato
- Dimensioni: da 290 x 215 mm a 350 x 250 mm
- Materiale: NBR, SI
Inchiesta sul prodotto