VTR-ZF 8x 1TN MAN/KVZ
Numero articolo: 10.01.27.00126
Distributore per vuoto con connettore del tubo flessibile
| Lunghezza L | 416 (mm) |
| Larghezza B | 217 (mm) |
| Altezza H | 109.5 (mm) |
| Forma | con 1 barra scanalata a T |
| Peso | 2.706 (kg) |
| Funzione supplementare di serbatoio per vuoto | Manometro e rubinetto a sfera |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 217 mm |
| B1 | 264 mm |
| D1 | 25 mm |
| D2 | 12 mm |
| H | 109,5 mm |
| L | 416 mm |
Documentazione
Documentazione