Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

VTR-ZF 8x 1TN MAN/KVZ

Réf. article: 10.01.27.00126

Répartiteur de vide avec connecteur de tuyau

Longueur L416 (mm)
Largeur B217 (mm)
Hauteur H109.5 (mm)
Formulaireavec 1 baguette rainurée en T
Poids propre2.706 (kg)
Fonction supplémentaire réservoir de videManomètre et robinet à boisseau sphérique
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 217  mm
B1 264  mm
D1 25  mm
D2 12  mm
H 109,5  mm
L 416  mm
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier