Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VTR-ZF 8x 1TN MAN/KVZ

Onderdeelnr.: 10.01.27.00126

Vacuümverdeler voor slangschakelaar

Length L416 (mm)
Width B217 (mm)
Height H109.5 (mm)
Formwith 1 T-slot
Weight2.706 (kg)
Additional function vacuum reservoirManometer and ball cock
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 217  mm
B1 264  mm
D1 25  mm
D2 12  mm
H 109,5  mm
L 416  mm
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen