Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VTR-ZF 8x 1TN MAN/KVZ

Parça no.: 10.01.27.00126

Vakum dağıtıcı ile hortum konnektörü

Uzunluk L416 (mm)
Genişlik B217 (mm)
Yükseklik H109.5 (mm)
Şekil1 T yuvası ile
Ağırlık2.706 (kg)
Ek fonksiyon vakum haznesiManometre ve bilyeli musluk
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 217  mm
B1 264  mm
D1 25  mm
D2 12  mm
H 109,5  mm
L 416  mm
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git