VTR-ZF 8x 1TN MAN/KVZ
Osanro: 10.01.27.00126
Vacuum distributor with hose connector
Length L | 416 (mm) |
Width B | 217 (mm) |
Height H | 109.5 (mm) |
Form | with 1 T-slot |
Weight | 2.706 (kg) |
Additional function vacuum reservoir | Manometer and ball cock |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 217 mm |
B1 | 264 mm |
D1 | 25 mm |
D2 | 12 mm |
H | 109,5 mm |
L | 416 mm |
Dokumentointi
Dokumentointi