VTR-ZF 8x 1TN MAN/KVZ
Część nr.: 10.01.27.00126
Vacuum distributor with hose connector
| Length L | 416 (mm) |
| Width B | 217 (mm) |
| Height H | 109.5 (mm) |
| Form | with 1 T-slot |
| Weight | 2.706 (kg) |
| Additional function vacuum reservoir | Manometer and ball cock |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 217 mm |
| B1 | 264 mm |
| D1 | 25 mm |
| D2 | 12 mm |
| H | 109,5 mm |
| L | 416 mm |
Dokumentacja
Dokumentacja