SPU 250 NBR-55 G1/2-IG B
Numero articolo: 12.02.11.00112
Piastra aspirazione (tonda), universale per superfici lisce o leggermente ruvide
| Misura | 250 |
| Connessione | G1/2"-IG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 203 mm |
| Ds | 250 mm |
| G1 | G1/2"-IG |
| G2 | G1/2"-IG |
| H | 29 mm |
| H1 | 30 mm |
| L2 | 76 mm |
| LG1 | 13,5 mm |
| LG2 | 15 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Misura | 250 |
| Peso | 1330 g |
| Famiglia di prodotti | SPU |
Documentazione
Documentazione