Schmalz

Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort

Carico (massimo) 750 kg

Il VacuMaster Comfort offre anche un elemento di comando che unisce tutti i controlli del dispositivo e al generatore di vuoto regolamentati per la riduzione del consumo di energia.

Per il funzionamento di un VacuMaster Comfort è necessario il paranco a catena di Schmalz.

Inchiesta sul prodotto

Movimentazione ergonomica e senza danni di grandi carichi da parte di un solo operatore

Eccellente sicurezza sul lavoro e affidabilità del processo grazie al serbatoio del vuoto e al dispositivo di allarme acustico

Lunga durata grazie al robusto mix di materiali di acciaio, alluminio e plastica ad alta resistenza

Costi di esercizio ridotti grazie al generatore di vuoto controllato con funzione di risparmio energetico

Un sistema di movimentazione di Schmalz conviene? Scopritelo in pochi clic!

Volete sapere se l'investimento in un sistema di movimentazione è davvero conveniente per voi? Il nostro calcolatore online gratuito vi darà una risposta chiara in pochissimo tempo: veloce, semplice e assolutamente non vincolante. Bastano pochi clic e vedrete immediatamente quando il vostro investimento porterà al successo economico desiderato.
Iniziate subito a scoprire nuovi modi per aumentare il rendimento e ridurre i costi!

Direttamente al calcolo dell'ammortamento
Sistema modulare

(1) Vacuometro con zona rossa/verde per il monitoraggio del vuoto

(2) Modulo base con generazione di vuoto e funzione risparmio aria integrata

(3) Interruttore principale

(4) Maniglia di comando ergonomica con elemento funzionale integrato per il paranco a catena di Schmalz. Opzionale mobile/inclinabile

(4.1) A seconda della variante, funzione di rotazione a 90° o 180°

(4.2) Doppia pressione per spegnere il vuoto e permettere il distacco sicuro del carico

(4.3) Accensione del vuoto per aspirare il carico 

(4.4) Paranco su/giù

(5) Sistema traverse configurabile in modo personalizzato con un’ampia gamma di piastre di aspirazione

Elementi modulari
Dati di costruzione

 

IMG 1:

Dati costruttivi comfort orizzontale

Tipo
Carico max.
[kg]
LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Comfort 125 530 - 1600 750 645 - 660 380 - 1,740 365 - 795 125 - 250 517 - 584 52 - 56
Comfort 250 530 - 2,400 750 645 - 660 625 - 2,540 365 - 830 125 - 360 570 - 585 52 - 56
Comfort 500 1,600 - 2,400 750 660 630 - 2,620 480 - 920 210 - 250 606 - 673 56 - 59
Comfort 750 2,400 750 660 870 - 2,640 520 - 920 250 674 56

 

IMG 2:

Dati costruttivi comfort rotazione a 90 gradi

Tipo
Carico max.
[kg]
LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Comfort 125 1,600 750 722 770 - 1,820 450 - 870 210 814 50
Comfort 250 1,600 750 722 - 754 920 - 1,970 450 - 1,020 210 - 300 814 - 839 50
Comfort 500 1,600 750 778 1,080 - 1,970 730 - 1,020 360 1,054 50

 

IMG 3:

Dati costruttivi comfort rotazione a 180 gradi

Tipo
Carico max.
[kg]
LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Comfort 75 1,600 750 1,291 640 - 1,820 450 - 870 210 1,118 25
Comfort 125 1,600 750 1,291 640 - 1,820 450 - 870 210 1,118 25
Comfort 250 1,600 750 1,854 790 - 1,820 450 - 1,020 210 - 360 1,644 - 1,671 25
Comfort 660 2,200 1,150       360 2,048  
Dati tecnici

Il VacuMaster Basic e il VacuMaster Comfort può essere configurato individualmente per qualsiasi applicazione, grazie al suo sistema modulare. I dati tecnici dell'apparecchio dipendono dalla configurazione scelta. Qui di seguito è possibile determinare i primi valori tecnici orientativi per il proprio VacuMaster, sulla base dei dispositivi di sollevamento preconfigurati per formati dei pezzi standard.

Dati tecnici dispositivo di sollevamento VacuMaster Comfort: Movimentazione orizzontale

Tipo*
Carico max.
[kg]
Formato
pezzo
[mm]
Dimensioni
LL x LQ
[mm]
Altezza
totale
H [mm]
Piastre di
aspirazione**
No.
Piastre di
aspirazione Ds
[mm]
Peso [kg]
Comfort 125 1,000 x 1,000 800 x 750 445 1 250 42
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 445 2 210 50
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 525 4 125 64
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 590 6 125 68
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 590 8 125 88
Comfort 250 1,000 x 1,000 800 x 750 445 1 360 45
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 445 2 250 52
  2,500 x 1,250 1.600 x 750 525 4 210 62
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 590 6 160 67
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 590 8 125 88
Comfort 500 2,500 x 1,250 1,600 x 750 605 4 250 84
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 670 6 210 91
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 670 8 210 130
Comfort 750 3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 670 6 250 105
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 670 8 210 122

*I VacuMaster raffigurati sono configurazioni di esempio: Il VacuMaster Basic e Comfort possono essere adeguati a piacere ai formati dei pezzi flessibile individuali.
**Il numero specificato delle piastre di aspirazione è adatto per la movimentazione di pezzi intrinsecamente stabili. Per pezzi instabili, sottili va aumentato il numero di piastre di aspirazione

Dati tecnici dispositivo di sollevamento VacuMaster Comfort: Girevole di 90°

Tipo*
Carico max.
[kg]
Formato
pezzo
[mm]
Dimensioni
LL x LQ
[mm]
Altezza
totale
H [mm]
Piastre di
aspirazione**
No.
Piastre di
aspirazione Ds
[mm]
Peso [kg]
Comfort 125 2,000 x 1,000 1,600 x 750 720 2 360 76
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 800 4 210 81
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 800 8 210 101
Comfort 250 2,500 x 1,250 1,600 x 750 800 4 260 93
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 800 8 210 104
Comfort 500 2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,030 4 360 137
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 1,030 8 360 153

*I VacuMaster raffigurati sono configurazioni di esempio: Il VacuMaster Basic e Comfort possono essere adeguati a piacere ai formati dei pezzi flessibile individuali.
**Il numero specificato delle piastre di aspirazione è adatto per la movimentazione di pezzi intrinsecamente stabili. Per pezzi instabili, sottili va aumentato il numero di piastre di aspirazione.

Dati tecnici dispositivo di sollevamento VacuMaster Comfort: Inversione di 180°

Tipo*
Carico max.
[kg]
Formato
pezzo
[mm]
Dimensioni
LL x LQ
[mm]
Altezza
totale
H [mm]
Piastre di
aspirazione**
No.
Piastre di
aspirazione Ds
[mm]
Peso [kg]
Comfort 75 1,000 x 1,000 800 x 750 1,150 2 250 74
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,150 2 250 82
  2,500 x 1.250 1,600 x 750 1,220 4 210 92
Comfort 125 2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,160 2 360 87
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,230 4 210 92
Comfort 250 2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,770 4 360 139
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,750 8 210 147
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 1,750 8 210 167

*I VacuMaster raffigurati sono configurazioni di esempio: Il VacuMaster Basic e Comfort possono essere adeguati a piacere ai formati dei pezzi flessibile individuali.
**Il numero specificato delle piastre di aspirazione è adatto per la movimentazione di pezzi intrinsecamente stabili. Per pezzi instabili, sottili va aumentato il numero di piastre di aspirazione.

Videos

Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.

Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.
Inchiesta sul prodotto

Premiato con il sigillo di approvazione da Aktion Gesunder Rücken e. V.

I sollevatori a vuoto e i sistemi di gru Schmalz sostengono la schiena e l'apparato muscolo-scheletrico durante il sollevamento di carichi leggeri e pesanti. Riducono le tensioni e contribuiscono a rendere ergonomico l'ambiente di lavoro. Ciò è confermato dall'associazione indipendente Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) con il suo sigillo di approvazione.

Scarica il volantino

Pezzi di ricambio

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello