SCM / Morbidelli 콘솔 테이블 시스템용 클램핑 장비
- SCM 콘솔 용 진공 시스템
- With dovetail mount for mechanical fixation on console
- Vacuum blocks, mountings for VCBL-B, mechanical clamps and Innospann available
카테고리 표시
SCM/Morbidelli의 기존 클램핑 장치에 대한 경제적이고 유연한 대안
SCM/Morbidelli의 시스템용 클램핑 장비는 유연하게 사용할 수 있고 공정 안정성으로 공작물을 올바른 위치에 고정하며 매력적인 가격 대비 성능으로 깊은 인상을 남깁니다. 따라서 SCM/Morbidelli의 CNC 밀링 머신에 사용하기 위한 진정한 대안이 될 수 있습니다.
이 클램핑 장비는 강력한 고정력과 정밀한 치수 정확도가 인상적입니다. 결과적으로 가장 높은 횡력을 흡수할 수 있습니다.
매력적인 가격: 시중의 동급 제품보다 비용 효율적입니다
다양한 제품 범위: 다양한 형상과 높이로 쉽게 설치할 수 있으며, 사용하지 않는 흡입 컵에서 누출을 방지하는 터치 밸브가 내장되어 있습니다
간편한 장착: 클램핑 장비는 기존 흡입 컵과 호환되며 콘솔에 쉽게 고정할 수 있습니다
교체 가능한 흡입 플레이트: 기존 시스템에서는 충돌, 마모 또는 기타 손상 시 전체 진공 블록을 교체해야 합니다
고가용성: 온라인 스토어에서 제품을 주문할 수 있으며 신속하게 배송됩니다
* SCM 및 Morbidelli는 SCM 그룹의 등록 및 보호 상표입니다. 여기에 나열된 품목은 SCM/Morbidelli의 CNC 밀링 머신에 적합하도록 개발된 J. Schmalz GmbH의 제품입니다.