Urządzenia mocujące do systemów stołów konsolowych firmy SCM / Morbidelli
- System podciśnieniowy dla konsoli SCM
- With dovetail mount for mechanical fixation on console
- Vacuum blocks, mountings for VCBL-B, mechanical clamps and Innospann available
Przystępna cenowo i elastyczna alternatywa dla oryginalnego urządzenia do zaciskania od SCM/Morbidelli
Sprzęt do mocowania systemów od SCM/Morbidelli jest elastyczny w użyciu, utrzymuje przedmiot obrabiany w prawidłowej pozycji z niezawodnością procesu i imponuje atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajności. To czyni je prawdziwą alternatywą dla frezarek CNC od SCM/Morbidelli.
Ten sprzęt do mocowania imponuje ogromną siłą trzymania i precyzyjną dokładnością wymiarową. W rezultacie możliwe jest przenoszenie największych sił bocznych.
Atrakcyjna cena: bardziej efektywne kosztowo niż porównywalne produkty na rynku
Szeroka gama produktów: różne geometrie i wysokości ułatwiające konfigurację oraz zintegrowany zawór dotykowy zapobiegający przeciekom z nieużywanych przyssawek
Łatwy montaż: sprzęt do mocowania jest kompatybilny z oryginalnymi przyssawkami i można go równie łatwo przymocować do konsoli.
Wymienna płyta ssąca: w przypadku konwencjonalnych systemów, cały blok podciśnieniowy musi zostać wymieniony w przypadku kolizji, zużycia lub innego uszkodzenia.
Wysoka dostępność: produkty można zamówić w sklepie internetowym i są one szybko dostarczane
* SCM i Morbidelli są zarejestrowanymi i chronionymi znakami towarowymi SCM Group. Wymienione tutaj produkty firmy J. Schmalz GmbH zostały opracowane tak, aby pasowały do frezarek CNC firmy SCM/Morbidelli.