수상 경력
지속 가능한 성공
지속 가능한 기업 경영과 관련된 다양한 노력으로 이미 여러 차례 상을 수상한 바 있습니다. 건강한 환경을 위한 헌신부터 우수한 근무 환경까지 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 제품 혁신과 혁신적인 프로세스로도 여러 상을 수상했습니다.
현재 수상 내역
여기에서 슈말츠가 수상한 수많은 상을 확인할 수 있습니다.

2025 - 환경 기술상
글라텐의 진공 전문가인 슈말츠는 펠바흐에서 에너지 효율 부문에서 바덴뷔르템베르크 환경 기술상을 수상했습니다. 슈말츠는 매우 효율적이고 확장 가능한 레독스 플로우 스택을 통해 유럽에서 가장 강력한 스택을 시장에 출시합니다.

2025 - 스위스 DINNO 어워드
스위스의 대표적인 산업 자동화 전시회인 SINDEX 2025에서 솔루션 키트 ivOS 시트메탈이 스위스 DINNO 상을 수상했습니다.

2025 - 올해의 산업 생산 제품
슈말츠 매트릭스 그리퍼 FMG가 2025년 '올해의 제품' 자재 핸들링 부문에서 1위를 수상했습니다. FMG는 모듈식 디자인, 높은 에너지 효율성, 디지털 네트워킹 기능을 갖춰 현대적인 제조 및 물류 공정에 최적화된 혁신적인 솔루션으로 주목받고 있습니다.

2024 - 바덴뷔르템베르크 환경상
슈말츠는 2024년 바덴뷔르템베르크 환경상 '산업 분야, 직원 수 1,000명 이상 기업' 부문에서 수상했습니다. 심사위원단은 특히 순환 경제, 재활용 가능한 제품, 높은 재활용률 등 지속 가능성에 대한 슈말츠의 포괄적인 접근 방식을 높이 평가했습니다.

2024 – 알리안츠 인더스트리 4.0 어워드 바덴뷔르템베르크(Baden-Württemberg)
슈말츠가 바덴뷔르템베르크 주의 ‘알리안츠 인더스트리 4.0 어워드’를 수상했습니다. 독일 글라텐에 본사가 있는 슈말츠는 AI 기반 로봇 기술을 활용한 슈말츠 솔루션 키트 ivOS Sheet Metal로 이번이 세 번째 수상을 기록하며 진공 기술 전문 기업으로서의 입지를 공고히 했습니다.

2024 - 1A 우수 교육 기업
슈말츠는 뛰어난 교육 개념과 젊은 인재를 교육하고 육성하는 데 대한 탁월한 노력을 인정받아 '1A 교육 기업' 인증을 획득했습니다.

2024 - 올해의 산업 생산 제품
AI 기반 로봇 솔루션인 "슈말츠 솔루션 키트 ivOS 판금"이 두 번째로 수상의 영예를 안았습니다. 슈말츠는 솔루션 키트를 통해 2024 올해의 산업 생산 제품 금속 가공 부문에서 3위를 차지할 수 있었습니다.

2024 - 일하기 좋은 직장
슈말츠는 2024년에 다시 한 번 "독일 최고의 고용주"로 선정되었습니다. 저명한 '일하기 좋은 기업 연구소'는 7번째로 이 진공 전문 기업을 독일 최고의 고용주 중 하나로 인정했습니다.

2023 - DHBW 어워드
J. Schmalz GmbH는 바덴뷔르템베르크 듀얼대학교(DHBW)에서 수여하는 듀얼 파트너 어워드 2023을 수상했습니다. 이 회사는 학생들의 기술 향상에 기여한 공로를 인정받았습니다.

2023 - 환경 기술상
글라텐의 진공 전문 회사는 펠바흐에서 에너지 효율 부문에서 바덴뷔르템베르크 환경 기술상을 수상했습니다. 이 회사는 혁신적인 전기 진공 발생기로 은상을 수상했습니다.

2023 푸네 최고의 고용주 브랜드 어워드 수상
슈말츠는 인도에서 2023년 푸네 최우수 고용주 브랜드 어워드를 수상했습니다. 이 상은 회사 내에서 장려되는 협업, 혁신 및 지속적인 학습 문화를 인정하는 상입니다.

2023 - 최우수상
슈말츠는 새로운 AI 기반 로봇 솔루션인 "슈말츠 솔루션 키트 ivOS 시트메탈"로 2023년 최우수상을 수상하는 영예를 안았습니다. 슈말츠는 슈투트가르트에서 열린 Blechexpo 전시회에서 시트메탈, 파이프 및 프로파일 가공 부문에서 트로피를 받았습니다.

2023 - ECN 가격 2023
인체공학적으로 설계된 슈말츠 베큐마스터 우드는 ECN 어워드 2023 "휴대용 공구/제품" 부문에서 수상의 영예를 안았습니다.

2023 - 인체공학 혁신상 2023
슈말츠는 모바일 피킹 솔루션인 점보플렉스 피커로 독일 보건 및 인체공학 연구소(IGR)로부터 2023 인체공학 혁신상을 수상했습니다.

2022 - 루돌프 디젤 메달
슈말츠의 매니징 파트너인 커트 슈말츠 박사는 '가장 지속 가능한 혁신 업적' 부문에서 권위 있는 루돌프 디젤 메달을 수상했습니다.

2021 - 최고 가격의 미텔스탠드
슈말츠는 총체적인 기업 경영으로 '독일 중견기업상' 심사위원단을 설득하여 독일에서 가장 권위 있는 중견기업상을 수상했습니다.

2021 - 도요타 핸들링 어워드
슈말츠 독일 본사가 물류 산업 피킹 자동화 공정에 최적화된 커스터마이징 경량 그리퍼 제품으로 도요타 머티리얼 핸들링 어워드 "최고 혁신"상을 수상했습니다.

2021 - Axia 최고의 관리 기업
슈말츠의 큰 성공! 슈말츠는 탁월한 경영을 펼친 중견기업으로 'Axia 최우수 경영 기업상'을 세 번째로 수상했습니다.

2021 - 일하기 좋은 직장
슈말츠는 2021년 "독일 최고의 고용주" 대회에서도 수상했습니다: 슈말츠는 일하기 좋은 기업 이니셔티브에서 6번째로 상을 수상했습니다.

2020 - 올해의 전문가
슈말츠는 혁신성을 인정받아 "독일 혁신 리더" 인증과 진공 자동화 부문 "올해의 전문가" 인증 등 두 개의 상을 수상했습니다.

2020 - 독일 지속가능성 어워드
'중견기업' 부문에서 슈말츠는 독일에서 가장 지속 가능한 3대 기업 중 하나로, 지속가능성에 대한 포괄적인 접근 방식으로 심사위원단을 설득했습니다.

2019 - Großer Preis des Mittelstandes
슈말츠는 독일 연방의회 의원과 프로이덴슈타트 지역구로부터 'Großer Preis des Mittelstandes'에서 두 번째로 후보로 지명되어 결승전에 진출했습니다.

2018 - 일하기 좋은 직장
슈말츠는 2004년, 2009년, 2012년, 2015년에 이어 '일하기 좋은 기업 연구소'의 '독일 최고 고용주상(Deutschlands Beste Arbeitgeber)'을 다섯 번째로 수상하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다.

2013 - 재팬 팩 어워드
슈말츠는 SPB4 그리퍼로 2013 재팬 팩 어워드를 수상했습니다.
대학교수, 엔지니어, 포장 전문가로 구성된 심사위원단은 혁신성, 창의성, 안전성, 자원의 경제적 사용, 에너지 절약 및 성능 등을 기준으로 제품을 평가하였습니다.

2011 - 재팬 팩 어워드
슈말츠는 VEE 시스템으로 2011 재팬 팩 어워드를 수상했습니다.
대학교수, 엔지니어, 포장 전문가로 구성된 심사위원단은 혁신성, 창의성, 안전성, 자원의 경제적 사용, 에너지 절약 및 성능 등을 기준으로 제품을 평가하였습니다..