Schmalz

주문 정보

The holders HP-FST for spring plunger are supplied as a ready-to-connect product.

Available accessories: mounting set

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

HP-FST 2M6 35 M18x1.5

부품 번호.: 10.07.06.00722

Holder for spring plunger

산업: 일반

Width B35 (mm)
Thread GM18x1.5
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 35  mm
d1 6.4  mm
G3 M18x1.5-F
H 24  mm
H1 33  mm
L 30.5  mm
L1 50  mm
X2 24  mm
기술 데이터
속성
Weight 56  g
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동