Schmalz

Holders for Spring Plungers HP-FST

Plunger mounting of M18x1.5 and M20x1.5

제품으로 바로 이동

Lightweight aluminum design minimizes gripper weight and load limitation

Stable design for high dynamic load enables fast traversing speed

Versatile use on standard slot profiles due to flexible connection via slot nuts

디자인
  • Connection to profiles with T-slot (1)
  • Connection for spring plunger (2)
기술 데이터
  • Width 35 mm, mounting for spring plungers with mounting threads of M18x1.5 and M20x1.5
  • Material: Aluminum
  • Connection to profile with double sliding blocks M6
산업
  • 일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G3
산업 분야

결과 2 중 1 - 2개

HP-FST 2M6 35 M20x1.5

부품 번호.: 10.07.06.00723

Holder for spring plunger

Width B35 (mm)
Thread GM20x1.5
HP-FST 2M6 35 M18x1.5

부품 번호.: 10.07.06.00722

Holder for spring plunger

Width B35 (mm)
Thread GM18x1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동