Schmalz

주문 정보

The push-in fittings are supplied in the desired design.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

STV-WF G1/8-AG 4

부품 번호.: 10.08.02.00166

Push-in Fitting, swivelling and lockable

산업: 일반

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialNickel plated
Operating temperature-10 ... 70 °C
Length L17.4 (mm)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성값
d4 mm
G1G1/8"-M
dn5.4 mm
D18.6 mm
H9.8 mm
H123.6 mm
L17.4 mm
L125.3 mm
LG15 mm
SW114 mm
SW316 mm
기술 데이터
속성값
Design hose typeHose D = 4 d = 2
Design hose type4-2
MaterialNickel plated
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 15.00 bar
Operating temperature-10 ... 70 °C
Weight37 g
Product familySTV
관련 문서

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.