Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB

부품 번호.: 10.04.04.00317

Silencer box for reduction of the noise level

Utilization designBlower SB
Voltage DC24 V - DC
MaterialSteel
Surfacegalvanised
Thread G1G2-1/2"-M
Length L1055 (mm)
Width B727 (mm)
Height H703 (mm)
디자인 데이터
Design image
속성
B 727  mm
B2 105  mm
B3 265  mm
B4 155  mm
d1 13.5  mm
G1 G2-1/2"-M
G5 M10-F
H 703  mm
H1 801  mm
H3 170  mm
H4 125  mm
L 1,055  mm
L1 1,281  mm
L2 125  mm
X1 800  mm
Y1 500  mm
기술 데이터
속성
Weight 85  kg
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동