SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB
Onderdeelnr.: 10.04.04.00317
Geluid dempende kast
| Utilization design | Blower SB |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Material | Steel |
| Surface | verzinkt |
| Thread G1 | G2-1/2"-M |
| Length L | 1055 (mm) |
| Width B | 727 (mm) |
| Height H | 703 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 727 mm |
| B2 | 105 mm |
| B3 | 265 mm |
| B4 | 155 mm |
| d1 | 13,5 mm |
| G1 | G2-1/2"-M |
| G5 | M10-F |
| H | 703 mm |
| H1 | 801 mm |
| H3 | 170 mm |
| H4 | 125 mm |
| L | 1.055 mm |
| L1 | 1.281 mm |
| L2 | 125 mm |
| X1 | 800 mm |
| Y1 | 500 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 85 kg |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie