- 효율적
SB 375 390 5.5 IE3-TYP3
부품 번호.: 10.04.01.00195
Vacuum Blower for high suction rate
산업: 일반
| Suction rate (50 Hz) | 375 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 435 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | 390 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | 340 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 5.5 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 6.6 (kW) |
| Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Voltage 60 Hz | S069 |
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Weight | 89 (kg) |
| Color | RAL 7035 Light grey |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 496 mm |
| B1 | 545 mm |
| D2 | 76 mm |
| G1 | G4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 596 mm |
| L | 583 mm |
| L1 | 817 mm |
| X1 | 350 mm |
| Y1 | 400 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 375 m³/h |
| Suction rate (50 Hz) | 6,249.9 l/min |
| Suction rate (60 Hz) | 435 m³/h |
| Vacuum (50 Hz) | 390 mbar |
| Vacuum (60 Hz) | 340 mbar |
| Protection type IP | IP 55 |
| Rated power at 50 Hz | 5.5 kW |
| Rated power at 60 Hz | 6.6 kW |
| Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Sound pressure level at 50 Hz | 68 dB(A) |
| Sound pressure level at 60 Hz | 69 dB(A) |
| Weight | 89 kg |
| Version design | IE3-TYP3 |
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Product family | SB |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서