Schmalz

주문 정보

Vacuum blower SB with electro-pneumatic reversing is delivered as a ready to connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 효율적

SB 390 315 4 IE3-TYP1 ER

부품 번호.: 10.04.01.00131

Vacuum Blower for high suction rate

산업: 일반

Suction rate (50 Hz)390 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)470 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)315 (mbar)
Vacuum (60 Hz)290 (mbar)
Rated power at 50 Hz4 (kW)
Rated power at 60 Hz4.8 (kW)
VersionIE3:EU/CN/IND
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
ColorRAL 7035 Light grey
ApprovalUL/CSA
withElectro-pneumatic reversing
Weight74.5 (kg)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 452  mm
B1 505  mm
d 13  mm
G1 G2-1/2"-M
H 504  mm
H2 134  mm
L 863  mm
X1 435  mm
Y1 446  mm
기술 데이터
속성
Suction rate (50 Hz) 390  m³/h
Max. vacuum 315  mbar
Rated power at 50 Hz 4  kW
Protection type IP IP 55
Weight 74.5  kg
Voltage at 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D265 V / Y460 V ±10 %
Approval UL/CSA
Product family SB-ER
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동