- EFFICIËNT
SB 390 315 4 IE3-TYP1 ER
Onderdeelnr.: 10.04.01.00131
Vacuümventilator
Industriesegmenten: Universeel
| Suction rate (50 Hz) | 390 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 470 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | 315 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | 290 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 4 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 4.8 (kW) |
| Version | IE3:EU/CN/IND |
| Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
| Color | RAL 7035 lichtgrijs |
| Approval | UL/CSA |
| with | Electro-pneumatic reversing |
| Weight | 74.5 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 452 mm |
| B1 | 505 mm |
| d | 13 mm |
| G1 | G2-1/2"-M |
| H | 504 mm |
| H2 | 134 mm |
| L | 863 mm |
| X1 | 435 mm |
| Y1 | 446 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 390 m³/h |
| Max. vacuum | 315 mbar |
| Rated power at 50 Hz | 4 kW |
| Protection type IP | IP 55 |
| Weight | 74,5 kg |
| Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
| Approval | UL/CSA |
| Product family | SB-ER |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie