EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP3 F
부품 번호.: 10.03.01.00693
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
산업: 금속 | 목재 | 식품 | 자동차 | 포장 | 풍력 발전 | 플라스틱
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Voltage 50 Hz | S081 |
| Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Voltage 60 Hz | S094 |
| with | Filter |
| Suction rate (50 Hz) | 275 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 325 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | 850 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | 850 (mbar) |
| Approval | UL/CSA |
| Rated power at 50 Hz | 5.5 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 6.6 (kW) |
| Weight | 331 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 483 mm |
| B1 | 580 mm |
| B2 | 91.5 mm |
| G2 | G2"-F |
| G3 | G2-1/2"-F |
| G5 | M10-F |
| H | 541 mm |
| L | 808 mm |
| H1 | 624 mm |
| L2 | 71 mm |
| L1 | 918 mm |
| Y1 | 300 mm |
| X1 | 670 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Vacuum (50 Hz) | 850 mbar |
| Vacuum (60 Hz) | 850 mbar |
| Suction rate (50 Hz) | 275 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 325 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | S094 |
| Rated power at 50 Hz | 5.5 kW |
| Rated power at 60 Hz | 6.6 kW |
| Supply voltage | AC3 |
| Current type | Three phase A.C. |
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Weight | 331 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서