EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP3 F
Onderdeelnr.: 10.03.01.00693
Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm
Industriesegmenten: Automotive | Hout | Kunststof | Metaal | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Voltage 50 Hz | S081 |
| Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Voltage 60 Hz | S094 |
| with | Filter |
| Suction rate (50 Hz) | 275 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 325 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | 850 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | 850 (mbar) |
| Approval | UL/CSA |
| Rated power at 50 Hz | 5.5 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 6.6 (kW) |
| Weight | 331 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 483 mm |
| B1 | 580 mm |
| B2 | 91,5 mm |
| G2 | G2"-IG |
| G3 | G2-1/2"-F |
| G5 | M10-F |
| H | 541 mm |
| L | 808 mm |
| H1 | 624 mm |
| L2 | 71 mm |
| L1 | 918 mm |
| Y1 | 300 mm |
| X1 | 670 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Vacuum (50 Hz) | 850 mbar |
| Vacuum (60 Hz) | 850 mbar |
| Suction rate (50 Hz) | 275 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 325 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | S094 |
| Rated power at 50 Hz | 5,5 kW |
| Rated power at 60 Hz | 6,6 kW |
| Supply voltage | AC3 |
| Current type | Three phase A.C. |
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Weight | 331 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie