Schmalz

주문 정보

Vacuum pump EVE-TR-X is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: filter insert, set of parts subject to wear

Available accessories: vacuum regulation valve

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EVE-TR-X 16 AC3 F-VB

부품 번호.: 10.03.01.00213

Oil-free pump with const. suct. rate robust, requ. little maintenance long service life, cont. operation

산업: 금속 | 목재 | 식품 | 유리 | 자동차 | 전자 | 태양광 | 포장 | 풍력 발전 | 플라스틱

Current typeThree phase A.C.
Voltage at 50 Hz175 - 260 / 300 - 450 V AC3
Voltage at 60 Hz202-300/350-520V AC3
Voltage 60 Hz202-300
Suction rate (50 Hz)16 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)19 (m³/h)
Sound pressure level at 50 Hz61 (dB(A))
Vacuum (50 Hz)-850 (mbar)
withF-VB
Rated power at 50 Hz0.55 (kW)
Rated power at 60 Hz0.7 (kW)
Weight23 (kg)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 231  mm
B2 66  mm
d 7  mm
G2 G3/4"-F
G3 G1/2"-F
H 205  mm
H1 345  mm
H2 70  mm
L 452  mm
L2 73  mm
X1 202  mm
Y1 125  mm
기술 데이터
속성
Suction rate (50 Hz) 16  m³/h
Suction rate (60 Hz) 19  m³/h
Voltage at 50 Hz 175 - 260 / 300 - 450 V AC3
Voltage at 60 Hz 202-300/350-520V AC3
Rated power at 50 Hz 0.55  kW
Rated power at 60 Hz 0.7  kW
Sound pressure level at 50 Hz 61  dB(A)
Weight 23  kg
Protection type IP IP 54
Supply voltage AC3
Product family EVE-TR-X
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동