Schmalz

Bestelinformatie

Vacuum pump EVE-TR-X is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: filter insert, set of parts subject to wear

Available accessories: vacuum regulation valve

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EVE-TR-X 16 AC3 F-VB

Onderdeelnr.: 10.03.01.00213

Droogloper pomp m constant zuigver- mogen, robuust en onderhoudsarm voor continubedrijf

Industriesegmenten: Automotive | Elektronica | Glas | Hout | Kunststof | Metaal | Solar | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie

Current typeThree phase A.C.
Voltage at 50 Hz175 - 260 / 300 - 450 V AC3
Voltage at 60 Hz202-300/350-520V AC3
Voltage 60 Hz202-300
Suction rate (50 Hz)16 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)19 (m³/h)
Sound pressure level at 50 Hz61 (dB(A))
Vacuum (50 Hz)-850 (mbar)
withF-VB
Rated power at 50 Hz0.55 (kW)
Rated power at 60 Hz0.7 (kW)
Weight23 (kg)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 231  mm
B2 66  mm
d 7  mm
G2 G3/4"-IG
G3 G1/2"-F
H 205  mm
H1 345  mm
H2 70  mm
L 452  mm
L2 73  mm
X1 202  mm
Y1 125  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (50 Hz) 16  m³/h
Suction rate (60 Hz) 19  m³/h
Voltage at 50 Hz 175 - 260 / 300 - 450 V AC3
Voltage at 60 Hz 202-300/350-520V AC3
Rated power at 50 Hz 0,55  kW
Rated power at 60 Hz 0,7  kW
Sound pressure level at 50 Hz 61  dB(A)
Weight 23  kg
Protection type IP IP 54
Supply voltage AC3
Product family EVE-TR-X
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen