Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 단계적으로 폐지되는 항목

VZ-TR 25 AC3 50

부품 번호.: 10.03.04.00136

Vacuum centre with oil-free pump and vacuum reservoir

산업: 일반

Suction rate -80025 (m³/h)
Voltage230/400V ±10%
Reservoir volume50 (l)

이 항목은 단계적으로 폐지되었습니다.

안타깝게도 원하는 제품을 더 이상 주문할 수 없습니다. 현재 후속 제품을 구매할 수 없습니다. 대체 제품에 대해 궁금한 점이 있으시면 현지 담당자가 언제든지 도와드리겠습니다.

문의 양식으로 이동
디자인 데이터
Design image
속성값
B510 mm
B1630 mm
d11 mm
G2
H580 mm
L710 mm
L1730 mm
X1480 mm
Y1470 mm
기술 데이터
속성값
Max. vacuum-850 mbar
Voltage230/400V ±10%
Motor power0.75 kW
Reservoir volume50 l
Suction rate -80025 m³/h
Protection type IPIP 54
Weight69 kg
Max. vacuum-25.1 inHg
Product familyVZ
관련 문서

예비 부품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동