Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • AŞAMALI OLARAK KALDIRILAN KALEM

VZ-TR 25 AC3 50

Parça no.: 10.03.04.00136

Yağsız pompalı vakum merkezi ve vakum deposu

Endüstriler: Genel

Vakum debisi -80025 (m³/h)
Gerilim230/400V ±10%
Rezervuar hacmi50 (l)

Bu ürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmıştır.

Maalesef, istenen ürün artık sipariş edilemiyor. Yerine geçecek bir ürün şu anda mevcut değildir. Bir alternatif hakkında herhangi bir sorunuz varsa, yerel irtibat kişiniz size her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

İletişim formuna git
Tasarım Verileri
Design image
ÖznitelikDeğer
B510 mm
B1630 mm
d11 mm
G2G1-1/4-F
H580 mm
L710 mm
L1730 mm
X1480 mm
Y1470 mm
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Maks. vakum-850 mbar
Gerilim230/400V ±10%
Motor gücü0,75 kW
Rezervuar hacmi50 l
Vakum debisi -80025 m³/h
Koruma tipi IPIP 54
Ağırlık69 kg
Maks. vakum-25,1 inHg
Ürün ailesiVZ
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git