Schmalz

Poskusite pozneje ali se obrnite na lokalno kontaktno osebo.

  • POSTAVKA, KI SE POSTOPOMA UKINJA

VZ-TR 25 AC3 50

Part no.: 10.03.04.00136

Vacuum centre with oil-free pump and vacuum reservoir

Industries: Universal

Suction rate -80025 (m³/h)
Voltage230/400V ±10%
Reservoir volume50 (l)

Ta postavka je bila ukinjena.

Žal želenega izdelka ni več mogoče naročiti. Naslednji izdelek trenutno ni na voljo. Če imate vprašanja o nadomestnem izdelku, vam bo lokalna kontaktna oseba z veseljem kadar koli pomagala.

Pojdite na kontaktni obrazec
Design Data
Design image
AttributeValue
B510 mm
B1630 mm
d11 mm
G2
H580 mm
L710 mm
L1730 mm
X1480 mm
Y1470 mm
Technical Data
AttributeValue
Max. vacuum−850 mbar
Voltage230/400V ±10%
Motor power0,75 kW
Reservoir volume50 l
Suction rate -80025 m³/h
Protection type IPIP 54
Weight69 kg
Max. vacuum−25,1 inHg
Product familyVZ
Documentation

Spare parts

Product recommendations
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
Kanal trgovine, povezan z vašim računom, se ne ujema s kanalom zahtevanega URL-ja. Če si želite ogledati cene ali oddati naročilo, preklopite na kanal, ki je značilen za vašega uporabnika.

0 izdelki uspešno dodani v košarico

Pojdi v nakupovalno košarico