Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

ROB-SET SCG-HSS UR

부품 번호.: 10.01.30.01126

Complete set for connecting integrating the SCG-HSS to lightweight robots

산업: 전자

Utilization designFlow gripper-HSS
Utilization designSCG-HSS
디자인 데이터
Design image
속성
B1 73  mm
D 73  mm
Ds 47  mm
H 105  mm
H1 143.5  mm
H2 75.5  mm
기술 데이터
속성
ESD status no information
Operating temperature 5 ... 50 °C
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서
소프트웨어

이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

관련 문서언어
영어

예비 부품

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동