- 단계적 폐지 항목
SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55
부품 번호.: 10.01.30.00915
Suction cup (round)
산업: 전자
| Size | 50 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D1 | 51 mm |
| 25 mm | |
| Dmax(S) | 51.5 mm |
| dn | 18.9 mm |
| Ds | 50.3 mm |
| G1 | M20x1-F |
| H | 31.5 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Z (Stroke) | 4.2 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 50 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 24.3 g |
| Product family | SAUG-SCGS |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서