- POLOŽKA VYŘAZENÍ
SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55
Číslo dílu.: 10.01.30.00915
Suction cup (round)
Odvětví: Electronics
| Size | 50 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D1 | 51 mm |
| Dmax (N) | 25 mm |
| Dmax(S) | 51,5 mm |
| dn | 18,9 mm |
| Ds | 50,3 mm |
| G1 | M20x1-F |
| H | 31,5 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Z (Stroke) | 4,2 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 50 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 24,3 g |
| Product family | SAUG-SCGS |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace