- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55
Osanro: 10.01.30.00915
Suction cup (round)
Toimialat: Elektroniikka
| Size | 50 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D1 | 51 mm |
| 25 mm | |
| Dmax(S) | 51,5 mm |
| dn | 18,9 mm |
| Ds | 50,3 mm |
| G1 | M20x1-F |
| H | 31,5 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Z (Stroke) | 4,2 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 50 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 24,3 g |
| Product family | SAUG-SCGS |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi