FQE-V Xc R 230x120 SW80 O20
부품 번호.: 10.01.44.00584
Large-area vacuum gripping system with flow resistances
산업: 물류 | 포장
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Function | |
| Form | Rectangular |
| Length L | 230 (mm) |
| Width B | 120 (mm) |
| Height H | 86.3 (mm) |
| Valve type | Flow restrictor |
| Nozzle diameter | 0.8 (mm) |
| Number of suction cells | 48 |
| Number of ejectors | 3 |
| Design vacuum generator | Ejector module SEP |
| Control valve | Normally open |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 120 mm |
| dn | 10 mm |
| G2 | M5-F |
| H | 86.3 mm |
| H1 | 112.3 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 230 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Form | Rectangular |
| Nozzle diameter | 0.8 mm |
| Control valve | Normally open |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 48 |
| Weight | 1.2 kg |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서