FQE-V Xc R 230x120 SW80 O20
Parça no.: 10.01.44.00584
Geniş alanlı vakumlu gripper sistemi akış dirençleri ile
Endüstriler: Lojistik | Paketleme
| Şekil | Entegre vakum üretimi |
| Fonksiyon | |
| Form | Dikdörtgen |
| Uzunluk L | 230 (mm) |
| Genişlik B | 120 (mm) |
| Yükseklik H | 86.3 (mm) |
| Valf tipi | Akış direnci |
| Nozul çapı | 0.8 (mm) |
| Emme hücresi sayısı | 48 |
| Ejektör sayısı | 3 |
| Vakum jeneratörü tasarımı | Ejektör modülü SEP |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 120 mm |
| dn | 10 mm |
| G2 | M5-F |
| H | 86,3 mm |
| H1 | 112,3 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 230 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Şekil | Entegre vakum üretimi |
| Form | Dikdörtgen |
| Nozul çapı | 0,8 mm |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 20 mm |
| Emme hücresi sayısı | 48 |
| Ağırlık | 1,2 kg |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon