Schmalz

Instrucciones de pedido

La garra plano aspirante FQE-V Xc se configura individualmente y se suministra lista para su conexión. Garras especiales bajo consulta. La garra consta de:

  • generador de vacío neumático integrado
  • válvulas de control para la conexión/desconexión de la ventosa y la conexión/desconexión del soplado
  • placa de ventosa impresa en 3D libremente escalable

Repuestos disponibles: esponja de repuesto, toberas del eyector, tapones, inserto silenciador, boquillas para tornillos, fundas para tubos flexibles, tapas protectoras, ventosas de elastómero, discos filtrantes, boquillas para tornillos con resistencia al flujo

Accesorios disponibles: cables de conexión, tubos flexibles de vacío, vacuestatos/presostatos, resortes, articulaciones esféricas, generadores de vacío externos, filtros de vacío, válvulas de vacío, electroválvulas, vacuómetros

Volver a la familia de productos
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

FQE-V Xc R 230x120 SW80 O20

N° de artículo: 10.01.44.00584

Sistema de agarre al vacío de gran superficie con resistencias de flujo

Industrias: Envases | Logística

FormaGeneración de vacío integrada
Funcióncontrolled
FormularioRectangular
Longitud L230 (mm)
Anchura B120 (mm)
Altura H86.3 (mm)
Tipo de válvulaResistencia al flujo
Diámetro de la tobera0.8 (mm)
Número de células de aspiración48
Número de eyectores3
Diseño generador de vacíoMódulo eyector SEP
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 120  mm
dn 10  mm
G2 M5-HE
H 86,3  mm
H1 112,3  mm
H2 20  mm
L 230  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Forma Generación de vacío integrada
Formulario Rectangular
Diámetro de la tobera 0,8  mm
Válvula de mando Abierta sin corriente
Vacuestato para la tipo de construcción Conmutación PNP
Tipo de material Esponja abierta, altura 20 mm
Número de células de aspiración 48
Peso 1,2  kg
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta