Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

DR-PSSG 405x305 NBR-60

부품 번호.: 10.01.54.00009

Sealing ring for sack gripper

산업: 물류 | 식품 | 포장

Sealing materialNitrile rubber
Utilization designPSSG
Length L405 (mm)
Width B305 (mm)
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
디자인 데이터
Design image
속성
H 42  mm
L 405  mm
B 305  mm
PSSG
기술 데이터
속성
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Sealing material Nitrile rubber
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동