Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

DR-PSSG 405x305 NBR-60

Onderdeelnr.: 10.01.54.00009

Afdichtingsring voor zakkengrijper

Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen | Voedingsmiddelen

Sealing materialNitrilrubber
Utilization designPSSG
Length L405 (mm)
Width B305 (mm)
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
H 42  mm
L 405  mm
B 305  mm
PSSG
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Sealing material Nitrilrubber
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen