DR-PSSG 405x305 NBR-60
Część nr.: 10.01.54.00009
Sealing ring for sack gripper
Branże: Logistyka | Pakowanie | Żywność
| Sealing material | Nitrile rubber |
| Utilization design | PSSG |
| Length L | 405 (mm) |
| Width B | 305 (mm) |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| H | 42 mm |
| L | 405 mm |
| B | 305 mm |
| PSSG |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Sealing material | Nitrile rubber |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja