Schmalz

주문 정보

The sack gripper PSSG, available in various sizes, is delivered as a component. It is possible to obtain a product that is ready-to-connect by ordering the connection element.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

PSSG M 290x215 NBR-60 M6-IG

부품 번호.: 10.01.54.00031

Gripper for the handling of paper, fabric and plastic bags

산업: 물류 | 식품 | 포장

ShapeExternal vacuum generation
Ls290 (mm)
Suction cup width Bs215 (mm)
Height H30 (mm)
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Additional function suction cupNFC-TAG
Thread G4M6-F
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
b2 131  mm
Bmax(S) 220  mm
Bs 215  mm
d1 26.5  mm
G2 M5-F
G4 M6-F
G5 M5-F
H 30  mm
H1 72  mm
L2 134  mm
l2 206  mm
Ls 290  mm
Lmax.(S) 295  mm
SW2 3  mm
X3 65  mm
X4 35  mm
Y3 95  mm
Y4 35  mm
Z (Stroke) 11  mm
NFC-TAG
기술 데이터
속성
Dimension (LxW) 290x215
Shape M
Shape External vacuum generation
Material NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Lift capacity (horizontal) 15  kg
Weight 1.13  kg
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동