Schmalz

Note sull'ordine

La pinza di presa per sacchi PSSG, disponibile in varie misure, viene fornita come componente. È possibile ottenere un prodotto finito per connessione ordinando l'elemento di collegamento.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

PSSG M 290x215 NBR-60 M6-IG

Numero articolo: 10.01.54.00031

Pinza per la movimentazione di sacchetti di carta, tessuto e plastic

Industrie: Alimentare | Imballaggi | Logistica

FormaGenerazione di vuoto esterna
Ls290 (mm)
Larghezza ventosa Bs215 (mm)
Altezza H30 (mm)
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Funzione supplementare ventosaNFC-TAG
Filettatura G4M6-IG
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
b2 131  mm
Bmax(S) 220  mm
Bs 215  mm
d1 26,5  mm
G2 M5-IG
G4 M6-IG
G5 M5-IG
H 30  mm
H1 72  mm
L2 134  mm
l2 206  mm
Ls 290  mm
Lmax.(S) 295  mm
SW2 3  mm
X3 65  mm
X4 35  mm
Y3 95  mm
Y4 35  mm
Z (freccia elastica) 11  mm
NFC-TAG
Dati tecnici
Attributo Valore
Dimensione (lxl) 290x215
Forma M
Forma Generazione di vuoto esterna
Materiale NBR
Durezza del materiale [Shore A] 60  Shore A
Capacità di sollevamento (orizzontale) 15  kg
Peso 1,13  kg
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello