Schmalz

Pinze di presa per sacchi PSSG-M

Superficie ventosa (Ø) da 290 x 215 mm a 405 x 305 mm

Vai direttamente ai prodotti

Handling affidabile di sacchi di materiali e geometrie diversi

L'innovativo elemento di tenuta garantisce una durata maggiore rispetto alle soluzioni convenzionali in gomma spugna

Struttura modulare per un peso ridotto e una facile manutenzione dell'elemento di tenuta

Accesso diretto e semplice ai dati del dispositivo tramite smartphone grazie all'interfaccia NFC

Struttura
  • Il modulo (0) per la connessione della pinza di presa al robot è disponibile in versione rigida o con attacco flottante (compensazione dell'altezza)
  • Raccordo tubo flessibile (dritto/angolare) per l'attacco di un generatore di vuoto esterno o per la generazione di vuoto integrata tramite ugelli SEP (1)
  • Alloggiamento leggero della pinza di presa per sacchi in plastica innesto di irrigidimento in vetro (2)
  • Innovativo elemento di tenuta (3) in silicone conforme alla normativa FDA o in NBR resistente all'usura
  • Il tessuto filtrante (4) protegge il sistema dalla contaminazione
  • La griglia di sostegno regolabile (5) impedisce che l'imballaggio del sacco venga tirato all'interno
Dati tecnici
  • Pinza di presa per sacchi con generazione di vuoto esterna
  • Dimensioni: da 290 x 215 mm a 405 x 305 mm
  • Materiale: NBR, SI
Industrie
  • Alimentare
  • Imballaggi
  • Logistica
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Materiale
Capacità di sollevamento (orizzontale)
Dimensione (lxl)
Larghezza ventosa Bs
Ls
Settori

1 - 8 da 8 risultati

PSSG M 290x215 NBR-60 M6-IG

Numero articolo: 10.01.54.00031

Pinza per la movimentazione di sacchetti di carta, tessuto e plastic

FormaGenerazione di vuoto esterna
Ls290 (mm)
Larghezza ventosa Bs215 (mm)
Altezza H30 (mm)
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Funzione supplementare ventosaNFC-TAG
Filettatura G4M6-IG
PSSG M 290x215 SI-55 M6-IG

Numero articolo: 10.01.54.00032

Pinza per la movimentazione di sacchetti di carta, tessuto e plastic

FormaGenerazione di vuoto esterna
Ls290 (mm)
Larghezza ventosa Bs215 (mm)
Altezza H30 (mm)
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Funzione supplementare ventosaNFC-TAG
Filettatura G4M6-IG
PSSG M 350x250 NBR-60 M6-IG

Numero articolo: 10.01.54.00035

Pinza per la movimentazione di sacchetti di carta, tessuto e plastic

FormaGenerazione di vuoto esterna
Ls350 (mm)
Larghezza ventosa Bs250 (mm)
Altezza H38 (mm)
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Funzione supplementare ventosaNFC-TAG
Filettatura G4M6-IG
PSSG M 350x250 SI-55 M6-IG

Numero articolo: 10.01.54.00036

Pinza per la movimentazione di sacchetti di carta, tessuto e plastic

FormaGenerazione di vuoto esterna
Ls350 (mm)
Larghezza ventosa Bs250 (mm)
Altezza H38 (mm)
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Funzione supplementare ventosaNFC-TAG
Filettatura G4M6-IG
PSSG M 350x250 SI-55 M6-IG 2P

Numero articolo: 10.01.54.00112

Pinza per la movimentazione di sacchetti di carta, tessuto e plastic

FormaGenerazione di vuoto esterna
Ls350 (mm)
Larghezza ventosa Bs250 (mm)
Altezza H38 (mm)
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Funzione supplementare ventosaNFC-TAG
Filettatura G4M6-IG
PSSG M 405x305 NBR-60 M6-IG

Numero articolo: 10.01.54.00005

Pinza per la movimentazione di sacchetti di carta, tessuto e plastic

FormaGenerazione di vuoto esterna
Ls405 (mm)
Larghezza ventosa Bs305 (mm)
Altezza H45 (mm)
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Funzione supplementare ventosaNFC-TAG
Filettatura G4M6-IG
PSSG M 405x305 SI-55 M6-IG

Numero articolo: 10.01.54.00006

Pinza per la movimentazione di sacchetti di carta, tessuto e plastic

FormaGenerazione di vuoto esterna
Ls405 (mm)
Larghezza ventosa Bs305 (mm)
Altezza H45 (mm)
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Funzione supplementare ventosaNFC-TAG
Filettatura G4M6-IG
PSSG M 405x305 SI-55 M6-IG 2P

Numero articolo: 10.01.54.00113

Pinza per la movimentazione di sacchetti di carta, tessuto e plastic

FormaGenerazione di vuoto esterna
Ls405 (mm)
Larghezza ventosa Bs305 (mm)
Altezza H45 (mm)
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Funzione supplementare ventosaNFC-TAG
Filettatura G4M6-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello