Schmalz

Çuval Tutucu PSSG-M

Vakum alanı (Ø) 290 x 215 mm'den 405 x 305 mm'ye kadar

Doğrudan ürünlere gidin

Farklı malzeme ve geometrilerdeki torbaların güvenilir şekilde taşınması

Yenilikçi sızdırmazlık elemanı, geleneksel köpük kauçuk çözümlerine göre daha uzun hizmet ömrü sağlar

Düşük ağırlık ve sızdırmazlık elemanının kolay bakımı için modüler tasarım

NFC arayüzü ile akıllı telefon üzerinden cihaz verilerine doğrudan, kolay erişim

Tasarım
  • Robota tutucu bağlantısı için modül (0) rijit bir versiyonda veya yüzer bağlantıda (yükseklik dengeleme) mevcuttur
  • Harici bir vakum jeneratörü bağlantısı için hortum bağlantısı (düz/açılı) veya SEP nozulları (1) kullanılarak entegre vakum üretimi seçeneği
  • Cam elyaf takviyeli plastikten yapılmış hafif çuval tutucu gövde (2)
  • FDA uyumlu silikondan veya aşınmaya dayanıklı NBR'den yapılmış yenilikçi sızdırmazlık elemanı (3)
  • Filtre keçesi (4) sistemi kirlenmeye karşı korur
  • Ayarlanabilir destek ızgarası (5) torba ambalajının içeri çekilmesini önler
Teknik veri
  • Harici vakum üretimli çuval tutucu
  • Boyutlar: 290 x 215 mm ila 405 x 305 mm
  • Malzeme NBR, SI
Endüstriler
  • •Gıda
  • •Lojistik
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
Malzeme
Kaldırma kapasitesi (yatay)
Boyutlar (LxW)
Vantuz genişliği Bs
Ls
Endüstri sektörü

8 sonuçtan 1 - 8'si

PSSG M 290x215 NBR-60 M6-IG

Parça no.: 10.01.54.00031

Taşıma için tutucu kağıt, kumaş ve plastik çuvallar

Endüstriler: Paketleme | Lojistik | Gıda

ŞekilHarici vakum üretimi
Ls290 (mm)
Vantuz genişliği Bs215 (mm)
Yükseklik H30 (mm)
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Ek fonksiyonlu vantuzNFC-TAG
Diş G4M6-F
PSSG M 290x215 SI-55 M6-IG

Parça no.: 10.01.54.00032

Taşıma için tutucu kağıt, kumaş ve plastik çuvallar

Endüstriler: Paketleme | Lojistik | Gıda

ŞekilHarici vakum üretimi
Ls290 (mm)
Vantuz genişliği Bs215 (mm)
Yükseklik H30 (mm)
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Ek fonksiyonlu vantuzNFC-TAG
Diş G4M6-F
PSSG M 350x250 NBR-60 M6-IG

Parça no.: 10.01.54.00035

Taşıma için tutucu kağıt, kumaş ve plastik çuvallar

Endüstriler: Paketleme | Lojistik | Gıda

ŞekilHarici vakum üretimi
Ls350 (mm)
Vantuz genişliği Bs250 (mm)
Yükseklik H38 (mm)
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Ek fonksiyonlu vantuzNFC-TAG
Diş G4M6-F
PSSG M 350x250 SI-55 M6-IG

Parça no.: 10.01.54.00036

Taşıma için tutucu kağıt, kumaş ve plastik çuvallar

Endüstriler: Paketleme | Lojistik | Gıda

ŞekilHarici vakum üretimi
Ls350 (mm)
Vantuz genişliği Bs250 (mm)
Yükseklik H38 (mm)
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Ek fonksiyonlu vantuzNFC-TAG
Diş G4M6-F
PSSG M 350x250 SI-55 M6-IG 2P

Parça no.: 10.01.54.00112

Taşıma için tutucu kağıt, kumaş ve plastik çuvallar

Endüstriler: Gıda | Lojistik | Paketleme

ŞekilHarici vakum üretimi
Ls350 (mm)
Vantuz genişliği Bs250 (mm)
Yükseklik H38 (mm)
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Ek fonksiyonlu vantuzNFC-TAG
Diş G4M6-F
PSSG M 405x305 NBR-60 M6-IG

Parça no.: 10.01.54.00005

Taşıma için tutucu kağıt, kumaş ve plastik çuvallar

Endüstriler: Paketleme | Lojistik | Gıda

ŞekilHarici vakum üretimi
Ls405 (mm)
Vantuz genişliği Bs305 (mm)
Yükseklik H45 (mm)
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Ek fonksiyonlu vantuzNFC-TAG
Diş G4M6-F
PSSG M 405x305 SI-55 M6-IG

Parça no.: 10.01.54.00006

Taşıma için tutucu kağıt, kumaş ve plastik çuvallar

Endüstriler: Paketleme | Lojistik | Gıda

ŞekilHarici vakum üretimi
Ls405 (mm)
Vantuz genişliği Bs305 (mm)
Yükseklik H45 (mm)
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Ek fonksiyonlu vantuzNFC-TAG
Diş G4M6-F
PSSG M 405x305 SI-55 M6-IG 2P

Parça no.: 10.01.54.00113

Taşıma için tutucu kağıt, kumaş ve plastik çuvallar

Endüstriler: Gıda | Lojistik | Paketleme

ŞekilHarici vakum üretimi
Ls405 (mm)
Vantuz genişliği Bs305 (mm)
Yükseklik H45 (mm)
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Ek fonksiyonlu vantuzNFC-TAG
Diş G4M6-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.