PSSG M 350x250 NBR-60 M6-IG
Parça no.: 10.01.54.00035
Taşıma için tutucu kağıt, kumaş ve plastik çuvallar
Endüstriler: Gıda | Lojistik | Paketleme
| Şekil | Harici vakum üretimi |
| Ls | 350 (mm) |
| Vantuz genişliği Bs | 250 (mm) |
| Yükseklik H | 38 (mm) |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Ek fonksiyonlu vantuz | NFC-TAG |
| Diş G4 | M6-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| b2 | 143 mm |
| Bmax(S) | 257 mm |
| Bs | 250 mm |
| d1 | 26,5 mm |
| G2 | M5-F |
| G4 | M6-F |
| G5 | M5-F |
| H | 38 mm |
| H1 | 91 mm |
| L2 | 155 mm |
| l2 | 243 mm |
| Ls | 350 mm |
| Lmaks.(S) | 357 mm |
| SW2 | 4 mm |
| X3 | 65 mm |
| X4 | 35 mm |
| Y3 | 105 mm |
| Y4 | 35 mm |
| Z (İnme) | 17 mm |
| NFC-TAG |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyutlar (LxW) | 350x250 |
| Şekil | M |
| Şekil | Harici vakum üretimi |
| Malzeme | NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Kaldırma kapasitesi (yatay) | 30 kg |
| Ağırlık | 1,63 kg |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon